피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03089_1.prj},{NB=K0630.212105_(B_ENTSPANNT)},{D=5},{D2=21},{L=46.5},{L1=17},{L2=7},{L3=15},{H=8},{SW1=13},{F=1.3},{F1=5.0},{F2=16},{GEW=0.0255},{EAN=4059245011827},{TAB=1},{TAB1=2},{TAB2=1},{TAB3=1},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{XA=14.5},{XB=8.0},{XC=7.2},{XD=13.0},{XE=54.0},{XF=0.36},{XG=1.8},{XH=1.5},{XI=0.5},{XJ=19.0},{XK=2.9},{XL=14.0},{XM=0.0},{XN=0.0},{XO=0.0},{XP=0.0},{XQ=0.00},{XR=0.0},{XMUTTERH=5.0000},{XT=30.000},{XU=17.0000},{XV=0.000},{ST=1.000},{BESTKIPP=K0630.212105},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=Arretierstift nicht gehärtet},{FORM=B},{AUSF=ohne Rastnut mit Kontermutter},{GR=1},{D1=M 10 x 1},{SW2=17},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{POS=ENTSPANNT}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0630.212105
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0630 - Indexing plungers with extended indexing pin
Bill of material
K0630.212105
BESTKIPP
Order No.
K0630.212105
MATERIAL
Main
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
Indexing pin not hardened
FORM
Form
B
AUSF
version
non-lockout type with locknut
POS
Position
slacked position
clamped position
slacked position
clamped position
GR
size
1
D
diameter
5
mm
D1
thread
M 10 x 1
D2
diameter
21
mm
L
Length
46.5
mm
L1
Length
17
mm
L2
Length
7
mm
L3
Length
15
mm
H
height
8
mm
SW1
width across flats
13
mm
SW2
width across flats
17
mm
F
chamfer 30°
1.3
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
5.0
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
16
N
GEW
Approx. weight
0.0255
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245011827
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업